Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
Untitled
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Termékkatalógus
A KFG2 gyorscsatlakozók jól használhatók -65 - 260ºC közötti hőmérsékletű közegekhez (forgó könyök kivitel: -5 - 150ºC). Rozsdamentes acél (316) kivitelükkel és egyedülálló nem gumi tömítéseikkel, ezek a zsírmentes csatlakozók rendkívül korrózióállók és számos tömlőanyaghoz használhatók, úgy mint a FEP, PFS, lágy és normál nylon, poliuretán és poliolefin. Rendelkezésre állnak menetes könyök, egyenes, hollanderes T csatlakozó, egyenes gyorscsatlakozó, T gyorscsatlakozó, átmenő gyorscsatlakozó, könyök gyorscsatlakozó, forgó könyök és belső menetes csatlakozási opciókkal. 4 - 16 mm-es tömlőmérethez illeszthetők, 1/8" - 1/2" csatlakozóméretekkel, R1/8 - R1/2 és 1/8NPT - 1/2NPT menetekkel.