Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kopásálló buffer – ZP3C-(Y#JB)

  • Korong méretek: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 és Ø 50
  • Anyag: FS61 ( fluor-alapú gumi)
  • Korong keménység (Shore A: ±5°): 60º
  • Hálós szűrő finomság: 250 μm
  • Opciók: külső és oldalsó menetes függőleges vákuum bemenet.

Konfigurálja a terméket

 
vákuumkorong átmérő
vákuumkorong formája
vákuumkorong anyaga
rugózott szár lökete
Hálós szűrő