Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

KQ2-ÚJ

  • Gyorscsatlakozó, általános célú polipropilén anyag
  • Alkalmazható cső: Ø 2 - Ø 16
  • Menetek méretek: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI: M3 - 1/2
  • Üzemi nyomástartomány: -100 kPa - 1 MPa
  • Folyadék hőmérséklete: -5 - 60 °C, víz: 0 - 40 °C
  • Tömítőanyaggal.

Kategóriák