Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Léptetőmotor-vezérlő - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 online vásárlás | SMC Magyarország

Termékkatalógus

Léptetőmotor-vezérlő - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1

Léptetőmotor-vezérlő - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1
Lehet, hogy ez a kép nem felel meg a választott konfigurációnak.
A pontos választás megtekintéséhez kattintson az alábbi 3D előnézeti ikonra.
  • EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link és CC-Link kompatibilis
  • STO alfunkció elérhető az IO-Link és EtherCAT verzióban
  • Kompatibilis hajtások: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Dupla kommunikációs csatorna (kivéve JXCL1, JXCD1-nél a kommunikáció továbbítása osztó csatlakozóval lehetséges)
  • Kétfajta működtetési mód: fix mozgásprofil (step no.) és programozható mozgásprofil (numerical data) alapján

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Eredménytelen keresés
 
hajtás típusa
vezérlő felfogatása
kommunikációs csatlakozó
aktuátor típusa
asztal pontosság
dugattyúátmérő
csapágyas kivitel
motor felfogatás helyzete
Orsó menetemelkedés (mm)
megfogóujj opció
motorméret
max. forgatónyomaték (Nm)
vezérorsós (LEPY-hoz és LEPS-hez)
löket
forgási szög

Kapcsolódó termékek