Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LZ

LZ
Az SMC LZ sorozatú termékeivel olyan elektromos hengert kínál, melyek a pneumatikus hengerek működési tulajdonságaival bírnak, kétféle házkivitellel, golyósorsó és motorméret opciókkal. A sorozat mind a 12 modellje 24VDC motorral működik a stabil és hatékony teljesítmény érdekében. Az LC3F vezérlővel való együttműködésre tervezték, ezzel úgy tud működni, mintha mágnesszelepet használna, egyszerű ki/be jelekkel szabályoz, üzemi sebessége 200 mm/s, tolóereje akár 196N. További előnye a terméknek, hogy a kimenő tolóerő egyszerűen megváltoztatható egy integrált trimmer érzékelő segítségével. Többféle felfogatási lehetőség áll rendelkezésre: talp, előoldali karima, előoldali billenőcsap, bármelyiket lefedik a henger házánál kínált opciók. A löket hosszúsága kiválasztható, akár 200 mm-ig. A termék tökéletes megoldás az egyszerű alkalmazásokhoz, ahol nincs lehetőség sűrített levegő használatára.

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek