Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Másodlagos akkumulátor - 25A-LEFS

  • Testméret: 16, 25, 32 és 40 mm
  • Löket: 50 és 1000 mm között
  • Gyorsulás: akár 3000 mm/s2
  • Sebesség: akár 1200 mm/s
  • Léptető- és szervomotor típusok
  • Enkóder: inkrementális
  • Réz- és cinkmentes (kivéve néhány tartozékot)
  • A zsír akár -70 ºC-os harmatponton is használható.

Konfigurálja a terméket

 
Series
pontosság
méret
motor felfogatás helyzete
motorkivitel
golyósorsó
löket
motor opció
tájolócsap-furat          
aktuátor kábeltípusa
működtető kábel hosszúsága
vezérlő/hajtás típusa
I/O kábel, kommunikációs csatlakozó
protokoll
opció
vezérlő/hajtás felfogatás
opció/JXC kábelhosszúság