Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nem F-gáz (CO2 közeg), hűtőközeggel működő standard folyadékhűtő – HRSC

Hatékony hűtés természetes hűtőközegekkel, garantált megbízhatóság

  • Adminisztrációra fordított idő és költségek csökkentése – A CO2-hűtőközeg (GWP=1) nem igényel behozatali vagy felhasználási kvótát az F-gáz szabályozás szerint
  • A nem gyúlékony hűtőközeg lehetővé teszi a korlátlan légi szállítást – A CO2 – számos alternatív hűtőközeggel ellentétben – nem gyúlékony, ezért nem vonatkoznak rá légi fuvarozási korlátozások
  • Csökkentse energiaköltségeit – Az inverter a munkaterheléshez igazítja az energiafogyasztást
  • Optimalizálja folyamatainak minőségét – Kiváló hőmérséklet-stabilitás, akár ±0,1 °C-ig.

És még sok más

  • Keringtetett folyadékhőmérséklet-szabályozó. Víz- vagy léghűtéses
  • Hűtési kapacitás: 1,3–11,5 kW (50 Hz)
  • Hőmérséklet-stabilitás: ±0,1 °C
  • Beállított hőmérséklettartomány:
    • HRSC012~090: 5–40 °C (magas hőmérséklet opció léghűtés esetén 5–45 °C)
    • HRSC100: 5–35 °C.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához