Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SX10, 2-utú, nagysebességű szelep

  • gyors válaszidő: ON 0,45 ms alatt, OFF 0,4 ms alatt
  • hosszú élettartam: 5 milliárd ciklus
  • alacsony teljesítményfelvétel: 4W
  • magas frekvencia: 1200Hz
  • felfogatás: gyorsrögzítő és csavaros szerelés