Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SY7000-X701 csatlakozású mágnesszelep, 4-pozíciós kettős 3-utú szelep, csőszelepes/alaplapi csatlakozás, M8 csatlakozó

  • Folyadék: levegő
  • Üzemi nyomástartomány [MPa]: 0.15 - 0.7
  • Környezeti és folyadékhőmérséklet [°C]: -10 - 50 (Nincs fagyás)
  • Tekercs névleges feszültsége: 24, 12, 6 , 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Burkolat: porálló (DIN-kapocs és M8-as csatlakozó: IP65).

Konfigurálja a terméket

 
Működtetés típusa
alaplap kivitele
Névleges feszültség
elektromos bemenet
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
Kézi felülvezérlés
Csatlakozóméret
Menet
opció