Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SYJ3000-*W, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető és csőszelep, M8-as csatlakozás

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: 0,15 - 0,7MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): 5-utú csőszelep 0,9 (0,05)
    5-utú alaplapra szerelhető, közlappal 1,8 (0,1)
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC
  • üzemi és közeghőmérséklet: max. 50°C

Konfigurálja a terméket

 
Funkció
levegőcsatlakozás
leszellőzés
feszültség
bekötővezeték
túlfeszültség elleni védelem
Kézi felülvezérlés
Csatlakozóméret
opció