Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

SYJ7000-*W, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető és csőszelep, M8-as csatlakozás

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
  • áramlási tényező (Cv): csőszelepnél 0,48 - 0,6;
    alaplapra szerelhető szelepnél 0,7
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC
  • üzemi és közeghőmérséklet: max. 50° C

Konfigurálja a terméket

 
Funkció
levegőcsatlakozás
leszellőzés
feszültség
bekötővezeték
túlfeszültség elleni védelem
Kézi felülvezérlés
Csatlakozóméret
Menet
opció
rendelésre készül