Az SMC kiterjedt tapasztalata a vákuumalkalmazások terén és a kínált megoldások széles választéka tökéletes szimbiózist alkot, amely segít Önnek a teljes vákuumrendszer optimalizálásában.
Az SMC vákuummegoldások széles választékát kínálja, amelyek segíthetnek optimalizálni a rendszer teljesítményét:
Elsősorban kétféle ipari vákuumrendszer létezik: a szivattyúkkal és az ejektorokkal működő vákuumfejlesztő rendszerek.
Ezek több szempontból is különböznek egymástól, például az energiaforrásukat tekintve, amely a szivattyúk esetében elektromos, az ejektorok esetében pedig pneumatikus.
A szivattyúalapú vákuumrendszerek erőteljesebb vákuumszintek és nagyobb szívóerő előállítására képesek.
Az ejektorok viszont akkor jelentenek jó választást, ha a vákuumfejlesztő rendszerelemet az alkalmazási ponthoz közel kell elhelyezni. Továbbá - mivel nem rendelkeznek forgó alkatrészekkel - nem igényelnek karbantartást, és nagyobb rugalmasságot biztosítanak az összeszerelésnél.
Az SMC energiatakarékos vákuumejektorai akár 90%-kal csökkentik a levegőfogyasztást. Az egyszerű és kompakt ejektoroktól a speciális és energiatakarékos megoldásokig nálunk mindent megtalál mind terepi busz-kommunikációval, mind pedig egyedi vagy blokkos beépítéssel.
Akár mobil robotokhoz kell csatlakoztatnia az ejektorokat, akár vákuumfejlesztés közben kell levegőt megtakarítania, akár távolról kell felügyelnie az ejektorokat, az SMC megtalálja a megfelelő vákuumejektort az Ön számára.
A legmegfelelőbb ejektor kiválasztásához figyelembe kell vennie többek között a fúvóka és a diffúzor alakját és méreteit. Kis fúvókaátmérővel jó vákuumszintek érhetők el, de az áramlási sebesség alacsony lehet. Nagyobb fúvókaátmérőnél nagyobb az áramlási sebesség érhető el, viszont alacsonyabb vákuumszint mellett.
Az SMC által kínált vákuumszabályozókkal gyorsan és egyszerűen szabályozhatja a rendszere levegő- vagy vákuumnyomását. Ezek a vákuumszabályozók ráadásul kompaktak és könnyűek, így kevesebb helyet igényelnek.
Az SMC által kínált vákuumérzékelők lehetővé teszik a rendszer teljesítményének megbízható és pontos nyomon követését.
A mérési igények éppoly sokrétűek, mint az általunk kínált különféle megoldások. Vákuumérzékelőink különböző paramétereket, például nyomást, áramlási sebességet vagy vákuumszintet mérnek, azaz alkalmazkodnak az Ön igényeihez, és segítenek a folyamatai optimalizálásában.
Az IO-Link technológiával összekapcsolt információk lehetővé teszik az IIoT felé való elmozdulást, mivel az adatok és paraméterek cseréje távoli kommunikációs hálózaton keresztül történik.
A rugalmasság, a könnyű integrálhatóság és a gyors megvalósítás három olyan követelmény, amelyre egyre nagyobb igény mutatkozik az iparban. Pontosan ez az a három feltétel, amelyeket a kollaboratív robotok vagy más néven „cobotok” az SMC vákuummegfogóival biztosítani tudnak.
A vákuumrendszerhez legmegfelelőbb szívókorong kiválasztásához első lépésként figyelembe kell venni a munkadarab súlyát, alakját és anyagát, a ciklusidőt és a lökethosszt, a vákuumszintet, a mozgási és fékezési sebességet, valamint a szükséges vákuumkorongok méretét és számát.
Az SMC vákuum szívókorongok széles választékát kínálja különböző ipari folyamatokhoz, köztük lapos, harmonika és mély vákuumkorongokat, vagy ovális szívókorongokat.
A visszacsapószelepek képesek állandó vákuumszintet fenntartani akkor is, amikor a vákuum szívókorong nem tart semmit, ami lehetővé teszi az energiafogyasztás optimalizálását, például a munkadarabok cseréjekor.
A levegőben lévő szennyeződések komoly problémákat okozhatnak a vákuumrendszerben. Az SMC vákuumszűrői eltávolítják a vákuumkomponensek élettartamát befolyásoló káros részecskék több mint 90%-át, például a vízcseppeket vagy a port. Vákuumszűrőinkkel Ön meghosszabbíthatja ipari rendszere élettartamát és minimalizálhatja a karbantartást.
Ha tudjuk, hogyan optimalizáljuk a vákuumrendszer teljesítményét, a rendszer hatékonyan konfigurálható az adott alkalmazáshoz. Ehhez a következőket kell figyelembe venni: