Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VM100, 100 sorozat, 2/3-utú mechanikus működtetésű szelep

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomás: -100kPa - 1,0MPa
  • névleges keresztmetszet (Cv): 2,5mm 2 (0,14)
  • csőcsatlakozás: oldalsó vagy alsó
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5° - 60°C (fagyásmentes)

Konfigurálja a terméket

 
csatlakozók száma
közvetlen csőcsatlakozás, rúdhosszúság
csatlakozó menete
aktuátor típusa
opció
Indikátor