Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQZ**5, VQZ200/300 sorozat, 3-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel: 1,0MPa)
  • áramlási tényező (Cv): VQZ200 0,55 - 0,7; VQZ300 0,85 - 1,2
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő:
    VQZ200 fémes tömítésnél 14ms vagy kevesebb; gumitömítésnél 15ms vagy kevesebb
    VQZ300 fémes tömítésnél 17ms vagy kevesebb; gumitömítésnél 25ms vagy kevesebb