Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ZL, Többfokozatú ejektor

  • energiatakarékos többfokozatú vákuumejektor
  • fúvókaátmérő: ø1.2mm
  • maximum szívás-átáramlás: 100l/perc (ANR)
  • levegőfogyasztás: 63l/perc (ANR)
  • leszellőzés: beépített hangtompító (standard), leszellőző csatlakozó
  • vákuumszenzor lehetőségek: digitális vákuumérzékelő,
    vákuum manométer, csatlakozómenet