Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ZL212, Többfokozatú ejektor

  • energiatakarékos többfokozatú ejektor
  • fúvókaátmérő: ø1.2mm
  • maximum szívás-átáramlás: 200l/perc (ANR)
  • levegőfogyasztás: 126l/perc (ANR)
  • leszellőzés: beépített hangtompító (standard), leszellőző csatlakozó
  • vákuumszenzor lehetőségek: digitális vákuumérzékelő,
    vákuum manométer, csatlakozómenet

Konfigurálja a terméket

 
leszellőzés
vákuum nyomásérzékelő
kimenet specifikációk
bekötővezeték
Q