Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, azionamento a vite (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati

  • Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità – Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili.
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione – Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 1500 mm/s, accelerazione fino a 20000 mm/s²
  • Precisione impeccabile – Ripetibilità di posizionamento di ±0.01 mm
  • Adatto per qualsiasi ambiente – Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

And much more

  • Taglia: 25, 32, 40
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Servomotore AC
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 60/30 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione
Misura
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Attacco del vuoto
Foro di posizionamento
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
I/O Connettore