Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Microfiltro disoleatore - AM-D

Trovate la giusta filtrazione

  • La giusta qualità dell'aria evita guasti, ruggine e aumenta la durata dei componenti - Classe di purezza dell'aria certificata secondo ISO 8573
  • Facilità di manutenzione – Tazza a doppio strato con protezione trasparente, nessun utensile necessario per la manutenzione
  • Risparmio energetico e di costi - Aumento della portata d’aria grazie alla caduta di pressione più bassa.

And much more

  • Grado di filtrazione nominale: 0.1 μm
  • Attacco: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: Settore alimentare
  • Indicatore di servizio dell'elemento filtrante.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Filettatura
Misura attacco
Montaggio
Scarico automatico a galleggiante
Tazza
Attacco di scarico condensa del Filtro-regolatore
Indicatore
Direzione flusso
Rubinetto di scarico con raccordi filettati
Unità di Pressione