Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto - CQS

La mancanza di spazio non è più un problema

  • Riduzione delle dimensioni di installazione - Ideale per progetti di macchine con requisiti di spazio ridotti
  • Precisione antirotazione superiore - Stelo del pistone a sezione esagonale
  • Flessibilità di progettazione: forma del corpo quadrata e montaggio sensori su 3 lati.

And much more

  • Diametro (mm): 12, 16, 20, 25
  • Corse standard fino a 50 mm
  • Paracolpi elastici disponibili
  • Disponibile versione compatible con la produzione di batterie
  • Possibilità di montaggio sensore.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Opzione
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero