Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro ISO con bloccaggio - C96N

Assicura facilità di utilizzo

  • Facilità di utilizzo: ridotti tempi di installazione & manutenzione – Meccanismo di bloccaggio azionabile manualmente e unità di bloccaggio separabile dal cilindro
  • Elevata affidabilità – Forza di bloccaggio fino a 6080 N
  • Apprezzate la flessibilità del nostro cilindro ISO – Ampia gamma di accessori di montaggio e sensori bicolore applicabili su tutti i lati del cilindro.

And much more

  • Diametri (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse fino a 1900 mm
  • Funzione integrata dell'ammortizzo pneumatico e paracolpi elastico
  • È possibile ordinare l'unità di bloccaggio separatamente
  • Costruzione separata dell'unità di bloccaggio e del cilindro
  • Lock unit with lock status indication available.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Soffietto protezione stelo
Stelo
Supporto a perno
Supporto estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero