Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cambio utensile automatico − RMTA

Cambio utensile senza complicazioni

  • Collegare i dispositivi di presa senza intervento manuale – ridurre i tempi di fermo grazie alla sostituzione automatica dei dispositivi
  • Migliorare la flessibilità dei robot o dei COBOT: un singolo braccio può eseguire più compiti
  • Ampliate la versatilità dei macchinari: montate e scambiare un'ampia gamma di dispositivi di presa conformi a ISO 9409-1
  • Consentire un posizionamento accurato degli utensili: montate i dispositivi di presa con una ripetibilità affidabile della posizione.

And much more

  • Capacità di carico di 5, 10 e 20 kg
  • Accoppiamento simultaneo di connessioni pneumatiche ed elettriche
  • Peso e ingombri ridotti
  • Meccanismo di prevenzione delle cadute in caso di perdita d'aria.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Carico
Tipo di montaggio
Specifiche del corpo
Specifiche connessione elettrica
Lunghezza del cavo con fili liberi C2