Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro a corpo rotondo - CM2-Z1

Il tuttofare

  • Il cilindro CM2 si adatta alle vostre esigenze applicative – Ampia gamma di varianti
  • Riducete la lunghezza complessiva – Utilizzate lo stelo femmina e la testata posteriore non filettata
  • Libertà di montaggio – Varie opzioni di fissaggio disponibili.

And much more

  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40
  • Corse fino a 1000 mm
  • Doppio effetto, stelo semplice
  • Paracolpi elastici o ammortizzo pneumatico
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: Settore alimentare
  • Possibilità di montaggio sensori.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
  []
Filettatura estremità stelo
Supporto a perno
Supporto estremità stelo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero