Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo, Peltier Compact Type - INR-244-831

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie HEF. Aggiorna i dettagli qui.
  • Thermo-con tipo Peltier con raffreddamento ad acqua
  • Capacità di raffreddamento: 220 W
  • Stabilità della temperatura: da ±0.01 ºC a ±0.03 °C
  • Campo di regolazione temperatura: da 10-60 ºC
  • Bassa rumorosità: 45 dBA
  • Senza refrigerante
  • Con funzione di riscaldamento.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca