Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Regulator temperatury płynu krążącego, Wersja kompaktowa z ogniwem Peltiera - INR-244-831

  • Produkt zastapiony przez serie HEF. Wiecej informacji.
  • Chłodzony powietrzem system Peltiera
  • Moc chłodzenia: 220 W
  • Stabilność temperaturowa: ±0.01 ºC to ±0.03 ºC
  • Zadany zakres temperatur: 10-60 ºC
  • Konstrukcja o niskim poziomie hałasu: 45 dBA
  • Bez czynnika chłodniczego.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria