Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

INR-244-831, Regulátor teploty pre chladiaci okruh, s Peltierovým článkom, kompaktné prevedenie

  • Tento výrobok sa prestáva vyrábať a čoskoro bude nahradený sériou HEF. Podrobnosti nájdete tu.
  • vzduchom chladené
  • chladiaci výkon: 220 W
  • teplotná stabilita: ±0.01 °C až ±0.03 °C
  • nastaviteľný rozsah teplôt: 10 - 60 °C
  • prevedenie so zníženou hlučnosťou: 45 dBA
  • bez chladiva.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.