Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Acciaio inox, Manopola semplice, Corpo metallico, In linea – ASG Nuovo

Adatto per qualsiasi ambiente

  • Resistenza ambientale – Esterno interamente in acciaio inox
  • Utilizzabile in applicazioni ad alta temperatura – Temperatura massima di esercizio di 150 °C
  • Rendetelo parte delle vostre aree di lavorazione degli alimenti – Dotato di grasso NSF H1.

And much more

  • Acciaio inox 304 e 316
  • Diam. est. tubo applicabile: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.