Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-Z73/Z80-588, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, Categoria ATEX 3

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 100VAC/48V DC (4 a 8V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.

Configure your product

 
Modello
Lunghezza cavi