Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Modello a basso assorbimento - HRSH

Notevole risparmio energetico grazie al triplo inverter

  • Riduci il consumo energetico – La tecnologia a triplo inverter ottimizza il funzionamento di compressore, ventilatore e pompa in base alla domanda
  • Rendi il tuo sistema di raffreddamento pronto per il futuro – Il refrigerante R32 a basso GWP favorisce la conformità alle normative ambientali in continua evoluzione
  • Garantisci un controllo di processo preciso – La stabilità della temperatura fino a ±0,1 °C migliora la qualità e la costanza del prodotto
  • Riduci i tempi di installazione e progettazione – Dimensioni e configurazioni delle tubazioni compatibili semplificano la sostituzione delle unità HRSH esistenti

And much more

  • Refrigeratore termico con controllo a triplo inverter: compressore, ventilatore e pompa
  • Gamma di capacità di raffreddamento: da 10 kW a 30.5 kW (a seconda del modello)
  • Stabilità della temperatura: ±0,1 ºC
  • Campo di regolazione della temperatura: da 5 a 35 ºC
  • Disponibile nelle versioni raffreddate ad aria e ad acqua
  • Installazione all'esterno possibile (conforme a IPX4)
  • Compatibilità con tensioni globali e certificazione CE/UL

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca