Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Pinze pneumatiche
Gli end effector, principalmente pinze, consentono di movimentare e manipolare pezzi con un'ampia varietà di forme, dimensioni e materiali.
Per la tua applicazione di movimentazione, SMC offre un'ampia gamma di pinze per adattarsi alle tue esigenze. Che si tratti di un pezzo di forma regolare, rotondo, di una lastra ferromagnetica di forma irregolare, di componenti molto piccoli o di scatole piene di prodotti, c'è sempre una pinza pneumatica in grado di svolgere la movimentazione.
Per trovare il prodotto adatto alle tue esigenze, bisogna considerare alcuni parametri di base come la forza di presa necessaria, la forma e la dimensione del pezzo da movimentare, l'ambiente di lavoro e la ripetibilità.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Scopri le nostre pinze pneumatiche e trova la soluzione perfetta per soddisfare le tue esigenze.