Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HRS-R, Refrigeratore per fluidi di ricircolo resistente all'ambiente (IP54)

HRS-R, Refrigeratore per fluidi di ricircolo resistente all'ambiente (IP54)
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Capacità di raffreddamento: da 1.7 kW a 4.5 kW.
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 ºC. Campo temperatura di regolazione: 5-40 ºC.
  • Protezione dell'unità elettrica: IP54.
  • Pannello in metallo.
  • Temperatura ambiente fino a 45 °C.
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

    Ripristina il codice di default
Capacità di raffreddamento
Filettatura
Interruttore di dispersione a terra
Rabbocco automatico dell'acqua
Specifiche serbatoio di capacità elevata
Con pompa ad alta pressione
Specifiche pannello in acciaio inox
Unità di misura

Prodotti correlati