Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Fluidi di ricircolo Regolatore della temperatura, Modello Standard - HRS

Migliora le prestazioni e l'affidabilità della vostra macchina

  • Ottimizza la qualità del vostro processo – Ottima stabilità della temperatura, fino a ±0.1 °C
  • Fate ricorso ad una soluzione intelligente che vi fornirà un controllo proattivo – Controllo remoto per gestire eventuali anomalie o incidenti
  • Adatta per un'ampia varietà di applicazioni – Capacità di raffreddamento da 1.1kW a 38kW
  • "Facilita il controllo e la manutenzione – Funzioni di controllo avanzate e migliori prestazioni di manutenzione.

And much more

  • Refrigeratori per fluidi di ricircolo. Raffreddamento ad aria o ad acqua
  • Capacità di raffreddamento: da 1.1 a 38 kW (50 Hz)
  • Stabilità della temperatura: da ±0.1 °C a ± 1 °C
  • Campo di regolazione temperatura da -10-45 °C
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnostica
  • Comunicazione seriale
  • Peso e ingombri ridotti.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Filettatura
Opzione 1
Opzione 2