- Home
- Products
- Sensori
- Pressostati
- ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Sensori
High-Precision Digital Pressure Switch - ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Realizza di più
- Utilizzabile nelle applicazioni con alta pressione - Adatto con pressione fino a 50 MPa
- Assicura maggiore visibilità da qualsiasi posizione - Display inclinato e rotazione di 336 ° possibile dopo l'installazione
- Ampia gamma di fluidi applicabili - Utilizzo sicuro in diversi processi industriali
- Scoprite i vantaggi di IO-Link - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.
And much more
- Ripetibilità: ±0.5 % F.S. o inferiore
- Uscite: IO-Link e NPN/PNP
- Tempi di risposta selezionabili
- Protezione IP67
- Assorbimento: 35 mA o inferiore.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration