Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola ad impulsi − JSXF/JSXF-P/JSXFA

Un impulso efficiente

  • Efficienza di impulso migliorata – Picco di pressione elevato
  • Energy savings – Consumo di aria ridotto e rapido tempo di risposta
  • Elevato ciclo di vita – Minimo 10 milioni di cicli grazie alla membrana in elastomero
  • Installazione facile e veloce – Attacco a compressione e tipo a immersione disponibile.

And much more

  • Fluido applicabile: aria
  • Attacco: da 3/4" a 2"
  • Alta pressione di picco e basso consumo d'aria
  • Lunga vita operativa: 10 milioni di cicli
  • Tempo di risposta veloce
  • Manutenzione facilitata: membrana senza molla.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca