Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Driver servomotore AC - LEC#

Driver servomotore AC - LEC#

  • Aumentate la potenza della vostra macchina – Fino a 750 W per trasferimenti di carichi elevati in velocità
  • Migliorate la sicurezza, la comunicazione e la resistenza della vostra macchina – Funzione STO. Diversi protocolli industriali e comunicazione in fibra ottica
  • Controllo preciso di posizione, velocità e forza – Encoder assoluto o incrementale, fino a 22 bit. A posizionamento, ad impulsi o ad ingresso diretto bus di campo.

And much more

    Serie LECS#:
  • Tipo con scheda di rete disponibile per alcuni protocolli
  • Ability to improve transfer load and speed
  • Protocolli di comunicazione: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Attuatori compatibili serie: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tensione di alimentazione [V]: 100-120 e 200-230.

 

    Serie LECY#::
  • Protocolli di comunicazione: MECHATROLINK II/III
  • Attuatori compatibili serie: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tensione di alimentazione [V]: 200-230.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Tipo di controllore
Tipo di motore