Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro pneumatico - MB-Z

Più opzioni, meno peso

  • Riduzione delle dimensioni di installazione - Riduzione del peso grazie alla modifica della forma delle testate
  • Flessibilità di montaggio - Varie opzioni di accessori di fissaggio
  • Adatto alle vostre applicazioni - Ampia gamma di varianti disponibili.

And much more

  • Diametro (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Corse fino a 2700mm
  • Ammortizzo pneumatico o paracolpi elastici
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • È disponibile una versione ad alta durata per ambienti polverosi.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca