Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto guidato – MGPK

Rigidità in spazio ridotto

  • Ottimizzate il vostro spazio - design compatto e leggero
  • Alte prestazioni e rigidità - ±0.03° di precisione di antirotazione
  • Alto grado di flessibilità di utilizzo - attacchi su due lati e diverse opzioni di montaggio.

And much more

  • Diametri (mm): 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Corse fino a 200 mm
  • Disponibile con attacco superiore e laterale
  • Sono possibili 4 tipi di montaggio: montaggio superiore, inferiore, inferiore a T e posteriore
  • Il materiale della piastra è selezionabile: acciaio al carbonio o alluminio
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili, settore alimentare
  • Possibilità di montaggio dei sensori su 2 lati.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Materiale piastra
Diametro
Filettatura
Corsa
  []
Sensore magnetico
Lunghezza cavi
Numero di Sensori