Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pompa di processo - PA

Movimentazione fluidi affidabile

  • Prodotto robusto e di qualità – Durata di oltre 50 milioni di cicli
  • Risparmio energetico – Consumo d'aria ridotto fino al 53%
  • Facile da pulire – L'assenza di parti scorrevoli nelle aree a contatto con il fluido, riduce la generazione di particelle.

And much more

  • Portata di scarico fino a 63 l/min
  • Prevalenza (a secco) fino a 2 m
  • Nessuna parte scorrevole nelle aree a contatto con i liquidi
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX
  • Peso e ingombri ridotti.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Materiale corpo
Materiale membrana
Azionamento
Filettatura
Misura attacco
Opzione
Esecuzioni su richiesta