Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordi speciali, Miniaturizzato, Per tubo miniaturizzato - M-*-2

  • Raccordi miniaturizzati per uso con tubi miniaturizzati TU
  • Materiale tubo applicabile: poliuretano
  • Diametro tubo applicabile: ø2/ ø1.2
  • Disponibile in 4 modelli: filettato, a gomito filettato, istantaneo filettato, riduttore
  • Max. pressione d'esercizio (a 20°C): 1MPa