Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato digitale per portate elevate - PF3A*H

Migliora la vostra efficienza

  • Un unico prodotto per rilevare le perdite e tenere sotto controllo il consumo d'aria – Fattore di portata 100:1 con caduta di pressione quasi nulla
  • Più informazioni a colpo d'occhio - Display a 2 visualizzazioni con 4 valori di lettura simultanei, inclusi portata, pressione e temperatura
  • Processo di monitoraggio automatizzato in modo intelligente – IO-Link per la parametrizzazione online e l'estrazione dei dati. Uscita analogica selezionabile
  • Soluzione tutto in uno - Possibilità di collegamento modulare ad un gruppo di trattamento aria, integrando sensore di pressione e temperatura.

And much more

  • Fluido applicabile: aria, N2
  • Display a 3 colori a 2 o 4 visualizzazioni
  • Uscite: IO-Link, NPN/PNP e ingresso analogico/esterno
  • Campo di portata nominale: da 10 a 12000 l/min
  • Protezione IP65.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Campo della portata nominale
Caratteristiche di uscita
Cavo
Caratteristiche unità
Certificato di calibrazione
Direzione flusso