Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussosato clamp-on per liquidi – PFUW

Misura di più, interferisci di meno

  • Utilizzate un unico flussostato per diversi tipi di fluido ‒ Vari fluidi applicabili come olio, antigelo, liquidi chimici, acqua, bevande, etc.
  • Evitate il contatto con il fluido e lasciate da parte i problemi ‒ Nessuna caduta di pressione. Nessun intasamento. Nessun corpo estraneo nelle tubazioni. Zero lavoro sulle tubazioni. Nessun trafilamento. Zero colpi d'ariete.
  • Facilitate il processo di installazione e retrofitting ‒ Montaggio facile e veloce con solo 2 fascette e 2 viti.
  • Optate per una visualizzazione intuitiva ‒ Display LCD a colori con doppia visualizzazione orientabile.

And much more

  • Metodo di rilevamento: a ultrasuoni
  • Campi di portata nominale: da 0 a 100 l/min
  • Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
  • Ripetibilità: ±2.0 % F.S
  • Assorbimento: 85 mA max.
  • IP65/IP67.