Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubo autoestinguente, doppio strato, poliuretano morbido - TRBU

Autoestinguente

  • Protezione del tubo dagli spruzzi di saldatura – Resina ignifuga equivalente allo standard UL-94 V-0
  • Utilizzo dello stesso tubo per diversi fluidi – Compatibile con acqua e aria
  • Installate il tubo in sistemi mobili – Buona flessibilità
  • Risparmiate manodopera ed evitate l'esposizione del tubo interno – Non è necessaria la rimozione dello strato esterno (TRBU-X259).

And much more

  • Diam. esterno tubo applicabile: da Ø 3.2 mm a Ø 12 mm
  • Lunghezza matassa: 100 m
  • Temperatura de trabajo: -20 a 80 °C.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Size
Color
Roll Length