Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Thermo-chiller con refrigerante a basso GWP Thermo-chiller per laser a doppio canale – HRLF

Doppio controllo, impatto dimezzato.

  • Soluzione compatta – Controllo fluidi su 2 canali con un singolo chiller
  • Massima tranquillità grazie alla conformità ai gas fluorurati: viene utilizzato il refrigerante R454C (GWP:148)
  • Riducete i vostri costi – Assorbimento ridotto del 30% grazie al triplo inverter (confrontato con un chiller senza inverter)
  • Adatto all'industria delle batterie ricaricabili – Tipo di raffreddamento ad acqua.

And much more

  • Capacità di raffreddamento: CH1: 19 kW; CH2: 1 kW
  • Refrigerante: R454C (GWP: 146)
  • Stabilità della temperatura: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
  • Campo di regolazione della temperatura: CH1: da 5 a 35 °C; CH2: da 10 a 40 °C
  • Controllo a triplo inverter
  • Pannello touch
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.

Configure your product

 
Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento
Filettatura
Alimentazione
Opzione DI
Opzione