Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQ5*5*, serie 5000, elettrovalvola a 5 vie, tipo non ad innesto, montaggio su base

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.10 a 1.0MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv):
    tenuta metallica a 2 posizioni 72.0 (4.0); tenuta metallica a 2 posizioni 79.2 (4.4);
    tenuta metallica a 3 posizioni 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);
    tenuta in elastomero a 3 posizioni 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W:
    tenuta metallica da 20 max. a 62 max.;
    tenuta in elastomero da 25 max. a 75 max.
  • Temperatura d'esercizio: tenuta metallica -10 a 50°C;
    tenuta in elastomero -5 a 50°C

Configure your product

 
Tipo di Funzionamento
Tipo tenuta
Funzione
Tensione
Cavo
Indicatore ottico e soppressore di picchi
Azionamento manuale
Protezione
Caratteristiche connessioni
Misura attacco
Filettatura
Marcatura CE