Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

NUOVI VX2

NUOVI VX2
Le applicazioni industriali in cui è richiesta un'elettrovalvola a 2 vie ora hanno a disposizione una migliore soluzione con il lancio della nostra nuova serie di valvole VX2. Sviluppata come parte di un programma di miglioramento continuo dei nostri prodotti, la nuova serie VX2, adatta per aria, vuoto medio, acqua e olio, offre notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto al nostro precedente modello di elettrovalvola VX21. Con il nuovo aspetto esterno in bianco urbano, la serie VX2 è circa il 10% più piccola e il 30% più leggera rispetto alla nostra vecchia valvola serie VX21 grazie, in parte, alla costruzione del corpo in resina e alluminio e fornisce circa il 20% in più di portata. Grazie all'introduzione di paracolpi elastici per ridurre il rumore della valvola durante il funzionamento e al raccordo istantaneo per semplificare l'installazione, la serie VX2 offre una vita utile maggiore e una potenza apparente ridotta (fino a 20VA).

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca