Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Eiettore, modello box/attacchi su corpo - ZH*A

Il peso piuma nella generazione del vuoto

  • Ridurre al minimo i momenti di inerzia in applicazioni mobili – Riduzione del peso fino al 74 % rispetto al modello attuale
  • Risparmio di spazio – Dimensioni ridotte (lunghezza totale fi no all'11 %, altezza fino al 25 %)
  • Facilmente adattabile alla vostra applicazione – Sono disponibili 4 tipi di montaggio
  • Maggiore capacità di aspirazione – Portata di aspirazione fino a 155 l/min (ANR).

And much more

  • Peso e ingombri ridotti
  • Portata di aspirazione fino a 155 l/min
  • Diametri ugello: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 e 2 mm
  • Molteplici varianti di connessione: raccordi istantanei e attacchi filettati (G/Rc/NPT)
  • 4 tipi di montaggio: diretto, squadretta standard, squadretta a L o guida DIN.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca