Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità per il vuoto. Eiettore per vuoto / Unità per linea vuoto - ZK2*A

La soluzione silenziosa a risparmio energetico "tutto in uno"

  • Ottenete efficienza – Sistema per eiettore, per linea vuoto e manifold in una singola unità
  • Ridotto consumo di aria – Vacuostato digitale a risparmio energetico ed eiettore a 2 stadi
  • Compattezza e leggerezza – Soluzione ideale per la manipolazione
  • Rendete più silenzioso il vostro ambiente di lavoro – Silenziatore ad elevata riduzione del rumore.

And much more

  • Unità per il vuoto avanzata (eiettore/unità per linea vuoto/manifold) con opzioni di bassa rumorosità e alta efficienza.
  • Vacuostato digitale a risparmio energetico: Eccitazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando diminuisce il vuoto.
  • Eiettore a 2 stadi più efficiente: Consumo d'aria ridotto del 30 %.
  • Valvola bistabile a 2 vie (valvola di rottura/valvola di alimentazione): Trattiene il vuoto anche quando l'alimentazione elettrica si interrompe o è disattivata. Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi di lavorazione.
  • Costruzione compatta con componenti integrati per maggiore compattezza e leggerezza.
  • Versione ad azionamento pneumatico, Retrofit possibile di sensore/vacuostato e di squadretta di montaggio su guida DIN per manifold.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca