Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Biblioteca SMC SISTEMA

Informazioni sui parametri relativi alla sicurezza per i nostri prodotti

SISTEMA è un programma per calcolare le funzioni di sicurezza, messo gratuitamente a disposizione dall'Istituto per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’assicurazione per gli incidenti sul lavoro in Germania (IFA) Maggiori informazioni sul sito DGUV.

SMC offre la possibilità di scaricare la biblioteca SISTEMA con i parametri relativi alla sicurezza per i prodotti SMC.

SISTEMA library file

Lingue presenti: EN
Tipologia di file: ZIP
Dimensione file: 0,267 MB
Ultima versione: 2026-04-29

. Modulo di richiesta online.

Vedi da 1 a 10 di 110 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Modelli Descrizione Manuale d'istruzioni Dichiarazione CE Indice di affidabilità
(B10 / B10d)
Disegni
VQ(C)4000/5000 5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold (Metal/Rubber Seal)
VQC1000/2000 5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold (Metal/Rubber Seal)
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F AND Valve with One-touch Fittings
VR51 Two Hand Control Valve
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VX2 Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
VZM500 Mechanical Valve
XT34-303-# Pilot Check Valve with State Detection
XTO Pilot Check Valve

Alcuni file SMC SISTEMA potrebbero essere in elaborazione. Se non riesci a trovare il prodotto che stai cercando, contatta il tuo rappresentante di vendita SMC locale per ulteriori informazioni.