Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)A2, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod

  • Double acting, single rod, standard type
  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard strokes (mm): 25 to 700
  • Maximum operating pressure: 1.0MPa
  • Auto switch capable

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria