Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)A2, Air Cylinder Standard Type, Double Acting Single Rod

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu CA2-Z
  • dvojčinný, jednostranná pístnice, standardní provedení
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy (mm): 25 až 700
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • možnost použití snímačů polohy

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.