Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Sin título
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.